เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer
    FM Mattsson

    Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    FM Mattsson Siljan Duo has a traditional lever as well as a touchless sensor function. The mixer is activated by holding a hand in front of the sensor. It will deliver a limited amount of water during a chosen time period - 4, 8 or 12 seconds, but can easily be stopped by holding the hand again in front of the sensor. Simple and hygienic! A convenient cleaning mode, and a removable nozzle with two spray-modes are included. Chrome.

    Articlenumber: 8312-0010 RSK 8338930 NRF 4301001 VVS 705764604


    สเปคสินค้า
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

        Installation:
      • Automatic sensor calibration
      • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
      • Mains operation requires installation of the AC adapter FMM 1623-0000, and power supply FMM 1619-4000 alternatively transformer FMM 1619-3000
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm

        Settings:
      • Programmable detection distance
      • Adjustable flush time

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.83120010
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Siljan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)375
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures