เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 150 c/c

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Chrome. 150 c/c RSK 8377321 NRF 4301828 LVI 6561093 VVS 722820804 83820000 160 c/c RSK 8377320
    สเปคสินค้า
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.83821500
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Siljan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures