9000XE is a complete range for kitchens and bathrooms. The range is future-proofed with new energy-saving functions and flow rates and sustainable, lead-free materials that meet current legal and market requirements. The whole range is available in chrome or in brushed chrome – manufactured in Mora by professionals, for professionals and for aspiring professionals.
9000XE products come in two finishes – chrome or brushed chrome. The material is durable and lead-free, and meets your project’s high sustainability requirements. We are highly committed to ensuring that our mixers have a long lifespan, whichever finish you choose.
9000XE kitchen mixers have optimised flow rates that meet current legal and market requirements. They are equipped with smart, innovative, energy-saving functions such as cold start, soft closing, a temperature limiter function and an energy- and water-saving aerator. In addition, these kitchen mixers have a durable chrome or brushed chrome surface finish and suit any kitchen, whatever its size. Choose between a C-spout, a U-spout and a flexi-spout.
9000XE kitchen mixer with C-spout with dishwasher isolator in chrome suits any kitchen, whatever its size. This kitchen mixer is lead-free and equipped with our smart, innovative, energy-saving functions such as cold start, soft closing, a temperature limiter function and an energy- and water-saving aerator. Its timeless, practical design makes it a functional and aesthetically durable addition to any modern home.
This product is LEED certified, which means it meets the flow rate requirements applicable to certain new buildings and conversions.
Chrome. With dishwasher walve. LEED certified. Flow; 4,5 l/min. Art.no: 8601-7010. RSK: 8311605. NRF: 4301022. LVI: 6258343. VVS: 705881404.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |