เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000XE Shower set Vaska
9000XE Shower set Vaska
9000XE Shower set Vaska
9000XE Shower set Vaska
    FM Mattsson
    Archived

    9000XE Shower set Vaska

    9000XE is a complete range for kitchens and bathrooms. The range is future-proofed with new energy-saving functions and flow rates and sustainable, lead-free materials that meet current legal and market requirements. The whole range is available in chrome or in brushed chrome – manufactured in Mora by professionals, for professionals and for aspiring professionals.

    9000XE products come in two finishes – chrome or brushed chrome. The material is durable and lead-free, and meets your project’s high sustainability requirements. We are highly committed to ensuring that our mixers have a long lifespan, whichever finish you choose.

    9000XE shower set is a shower set in chrome with a metal hose and adjustable wall brackets. The mixer, combined with the large nozzle, delivers a pleasant shower experience with good pressure and an ample jet range without wasting water. The shower set is easy to install in all types of bathrooms and comes with extra wall brackets for fitting to an inlet tube.

    Chrome. Art.no: 8671-0000. RSK: 8320403. 

    Brushed chrome. Art.no: 8671-0003. RSK: 8320405.

    สเปคสินค้า
      • Model "Vaska"
      • Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes
      • Anti lime-scale hand shower
      • With soap dish
      • Lead Free material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.867100XX
    • Product familyShower kit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000XE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (40)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)