เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000XE Shower kit
9000XE Shower kit
9000XE Shower kit
9000XE Shower kit
    FM Mattsson
    Archived

    9000XE Shower kit

    9000XE shower kits are a series of shower mixers and shower sets in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms.
    These mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions. The shower sets come with adjustable wall brackets, metal shower hoses and functions that ensure comfortable water pressure without wasting water.
    All the mixers have double check valves for added safety and can be supplemented with a tub spout.

    9000XE shower kit is our complete shower kit with a mixer and shower set in chrome or brushed chrome. The mixer, combined with the large nozzle, delivers a pleasant shower experience with good pressure and an ample jet range without wasting water. The shower kit is easy to install in all types of bathrooms. The product can be supplemented with a tub spout.


    Chrome. 150 c/c. Flow 7,5 l/min. Art.no: 8682-1500. RSK: 8283259. NRF: 4304932. LVI: 6358081. 

    Brushed chrome. 150 c/c. Flow 7,5 l/min. Art.no: 8682-1503. RSK: 8283233. NRF: 4304934. 



    สเปคสินค้า
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • Shower set has anti lime-scale hand shower, shower bar with slider, soap dish and wall brackets with sealing
      • Lead Free material
      • 150 c/c

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.868215XX
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000XE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)273
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (32)