เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000 Kitchen Mixer with high J spout
9000 Kitchen Mixer with high J spout
    FM Mattsson
    Archived

    9000 Kitchen Mixer with high J spout

    Kitchen mixer with high spout and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Chrome. RSK 8308709 NRF 4301617 LVI 6258150 VVS 705875204 91100010 NRF 4300935 The FM Mattsson 9000 Kitchen mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years. If you want to install the same style of mixer throughout your home, the 9000 range has limitless possibilities. It also includes safety shower and bathtub mixers and a Basin mixer. A new product in the 9000 range is a Kitchen mixer made completely of stainless steel.
    สเปคสินค้า
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Swivel spout 110°. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø28 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.91100000
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson VISKAN
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)