Centerlift 6490 combi module 6490-ES20S4L-253 contains of one shallow sink bowl, one shallow rinsing bowl. Prepared for glass ceramic hob with four cooking zones.
The module is delivered complete, (except hob, mixer tap and hoses), and is available in left or right version.
The module have hanging cabinets at one side and open space at the other side for wheelchair user.
The height is continuously adjustable 400 mm which makes it possible to work from standing or sitting position.
Safety systems, in the form of safety plates under cabinets and safety strips where there are spaces for knees, stop all movement if any object comes in contact with the switches.
Electronics and motor system Plug and Play .
Functions and Advantagesพื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีซ | นิวซีแลนด์ | กรีนแลนด์ | เกาหลีใต้ |
โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | เกาหลีเหนือ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | จีน | |
ซานมาริโน | ซาอุดีอาระเบีย | ||
เซอร์เบีย | ญี่ปุ่น | ||
ไซปรัส | ไต้หวัน | ||
เดนมาร์ก | ไทย | ||
นครรัฐวาติกัน | มาเลเซีย | ||
นอร์เวย์ | อินโดนีเซีย | ||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
มาซิโดเนียเหนือ | |||
โมนาโก | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิกเตนสไตน์ | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |