เผยแพร่สินค้าของคุณ
Equation™ 2x4 Recessed Fluorescent Ceiling Luminaire
Focal Point
Archived

Equation™ 2x4 Recessed Fluorescent Ceiling Luminaire

A 2' x 4' architectural recessed fluorescent luminaire with sleek aesthetics and uniform diffuse illumination delivering high fixture efficiency. The center diffuser features MicroGlow prismatic lens technology. The precision molded conical prisms deliver 92% light transmission while controlling high angle brightness. The QuickLatch hinged diffuser system makes relamping easy.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fp-00376-007
  • Product familyGeneral Luminaries, Non Directional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Equation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Daylighting Devices