เผยแพร่สินค้าของคุณ
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
    Cooper Lighting Solutions

    Halo SMD Surface Mount LED Downlights

    The HALO SMD Surface Mount Downlight combines modern aesthetics with high performance, ideal for new construction, remodels, and retrofits. Its sleek design is paired with an advanced mounting bracket for easy, gap-free installation, fitting directly to junction boxes or recessed housings for versatile use. Enjoy a stylish, functional lighting solution with a seamless, secure fit.

    สเปคสินค้า
      • Round & Square 4 & 6-inch sizes available
      • Low-profile design with surface frame
      • Reengineered mounting bracket for effortless installation and holds fixture tight to the ceiling
      • Install into most standard junction boxes and recessed housings
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness: 700 lumens (nominal)
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE - 120V)
      • Mounting bracket, hardware, orange LED Quick Connect, and E26 socket adapter included
      • Decorative Overlays in multiple finishes (sold separately)
      • Wet-location listed: Safe for use in showers or covered outdoor areas
      • AIR-TITE, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cooperlighting-halo-smd-surface-mount-led-downlights
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Halo LED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    กรีนแลนด์
    กัวเตมาลา
    คอสตาริกา
    คิวบา
    แคนาดา
    จาเมกา
    นิการากัว
    ปานามา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ฮอนดูรัส
    เฮติ