เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Focal Point
Archived

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fp-fsd-susp
  • Product familyDownlights
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skydome™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Daylighting Devices

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)