เผยแพร่สินค้าของคุณ
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
    Normagrup

    Avalon Projector

    AVALON: IP66 Outdoor Projector.

    AVALON is a new IP66 projector for outdoor installations. It comes in black with a glass diffuser, available in seven sizes covering a light range from 1,316 lm to 26,300 lm and power range from 10W to 200W.

    Highlights:

    • IP66 rating for outdoor use.
    • Seven size options and wide light range.
    • Black finish with glass diffuser.
    สเปคสินค้า
    • Width: 149-303 Height: 12-357 Depth: 45-62
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.avalon-projector
    • Product familyAvalon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Projector
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001959
    • ชื่อ ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps