เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
Agorafocus on base - Central floor standing fireplace
    Focus Creation

    Agorafocus on base - Central floor standing fireplace

    In ancient Greece, the agora was a public gathering place — a point of convergence where people would come together. It is therefore a particularly fitting name for this fireplace, designed to offer a panoramic view of the flames. 

    The Agorafocus wood-burning fireplace is Ecodesign certified and delivers excellent energy and environmental performance. Compact in size, it integrates easily into all types of interiors, whether suspended from the ceiling, wall-mounted or set on a base.

    สเปคสินค้า
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available as a freestanding version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.agorafocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)630
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย