เผยแพร่สินค้าของคุณ
Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    สเปคสินค้า
      • Wood‑ or gas‑burning fireplace
      • Paint: matte black or white (gas)
      • Also available as a telescopic wood version
      • Weight of the flue: 27kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.filiofocus-2000-central-designer-fireplace
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2665
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)86
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEC011719
    • ชื่อ ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace