เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boafocus - Central fireplace
Boafocus - Central fireplace
    Focus Creation

    Boafocus - Central fireplace

    Inspired by the drawing of a snake swallowing an elephant in 'The Little Prince' by Antoine de Saint-Exupéry, the Boafocus evokes a free-spirited world between poetry and design through its organic silhouette.

    The Boafocus gas stove offers beautiful flames dancing among ceramic logs. The fire ignites instantly and adjusts easily via remote control. Its sealed combustion system makes it particularly suitable for low-energy homes. The gas supply is integrated through the base. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas supplied by energy providers.

    สเปคสินค้า
      • Gas fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.boafocus-central
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEC011719
    • ชื่อ ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Fireplaces
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย