เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
Ergofocus Gas - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus Gas - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2024 Gas
    The Ergofocus is now also available in a gas version, operated by remote control. At the touch of a button, the fire can be lit, the flame intensity and heat adjusted, or a programme set for controlled, constant, comfortable heat. This model won a Gold German Design Award on its launch.

    สเปคสินค้า
      • Suspended gas fireplace
      • 100° rotating firebox
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor version, glazed wood Ecodesign, electric, bioethanol, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ergofocus-gaz
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)690
    • กว้าง (มิลลิเมตร)950
    • ความลึก (มิลลิเมตร)950
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEC011719
    • ชื่อ ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace