เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace

    Smokeless, with no need for an external flue outlet on the roof, this is the true advantage of Focus’s new bioethanol range: a fireplace that you can install anywhere you want!

    • A true revolution, the bioethanol Domofocus can feature in spaces where it was previously impossible to install a fireplace: in an apartment on any floor, on a concrete or IPN beam, under a mezzanine, etc.
    • There are no longer the usual constraints restricting the position of a fireplace in the room: these models are not bound by the conventional requirements for flues (if the situation allows it).
    • Another major advantage is that smokeless combustion allows this fireplace to be installed in geographical zones where wood combustion is now prohibited.

    A Focus fireplace is now possible virtually anywhere for devotees of iconic design.
    This innovative fireplace, developed in partnership with the French specialist in high-end bioethanol burners Ignisial Paris, is designed to be autonomous, operating with an electric battery. The fully electronic, safe burner is operated by remote control.

    สเปคสินค้า
      • Bioethanol fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in indoor or outdoor wood, and Ecodesign glass wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domofocus-bioethanol
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย