เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    The Domofocus is the culmination of a dual design quest: combining generous organic form with a more compact volume than the Gyrofocus. Its more rounded shape and higher opening reinforce its welcoming character while making the fire easier to tend.

    Reissued in 2021 as a glazed Ecodesign wood-burning version, this collector model benefits from excellent energy and environmental performance thanks to patented technology. Its closed firebox, fitted with sliding glass panels, preserves a clear and uninterrupted view of the flames.

    สเปคสินค้า
      • Wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, 4 Stelle, and DEFRA
      • Paint: matte black
      • Available in outdoor wood or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domofocus-glazed
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)172
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย