เผยแพร่สินค้าของคุณ
Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Focus Creation

Edofocus (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

The Edofocus, a wall-mounted version of the Agorafocus, was created for the 121 apartments of a prestigious residential building in Japan. Its name pays tribute to Edo, the former name of Tokyo during the eponymous period (1603–1868), an era marked by lasting peace, refined artistic expression and cultural influence.

Equipped with a glazed firebox, the Edofocus delivers high energy efficiency and environmental performance.

สเปคสินค้า
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
    • Weight of the flue: 16kg / m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edofocus-wall-mounted-designer-fireplace
  • Product familyWall-mounted designer fireplace
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)670
  • กว้าง (มิลลิเมตร)630
  • ความลึก (มิลลิเมตร)630
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)47
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย