เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emifocus portholde (rear outlet) - Wall-mounted fireplace
Focus Creation

Emifocus portholde (rear outlet) - Wall-mounted fireplace

The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

The Emifocus can be installed with a vertical flue so that it appears suspended from the ceiling, or with no visible flue (rear outlet) as a simple half-sphere. Its glazed firebox offers an uninterrupted view of the flames while delivering excellent energy and environmental performance.

สเปคสินค้า
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “vertical outlet” version
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.emifocus-portholde-rear-outlet
  • Product familyWall-mounted designer fireplace
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)775
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
  • IFC classificationSpace Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces