เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emifocus - Wall-mounted fireplace
Emifocus - Wall-mounted fireplace
    Focus Creation

    Emifocus - Wall-mounted fireplace

    The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

    สเปคสินค้า
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available in Ecodesign glass‑wood version (vertical or rear outlet)
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.emifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Product familyWall-mounted designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)775
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย