เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Ergofocus Bioethanol - Central suspended fireplace

    The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.

    2024 Bioethanol
    Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.

    สเปคสินค้า
      • Suspended bioethanol fireplace
      • 360° rotating firebox
      • Finish: matte black, white
      • Also available in wood-burning indoor or outdoor, glazed wood Ecodesign, gas, holographic, and wall-mounted wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ergofocus-bioethanol
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)690
    • กว้าง (มิลลิเมตร)950
    • ความลึก (มิลลิเมตร)950
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)63
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย