เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace
Eurofocus - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Eurofocus - Central floor-mounted fireplace

    The Eurofocus was designed in the very year the European Union was officially founded. With its vertical, flat and pivoting design, it redefines fire through a distinctly contemporary expression.

    With its tall, glazed firebox, the Eurofocus accommodates large wood fires while offering an uninterrupted view of the flames. Ecodesign certified, this fireplace delivers high energy performance and complies with some of the world’s most demanding environmental standards.

    สเปคสินค้า
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 27kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eurofocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)950
    • ความลึก (มิลลิเมตร)465
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)155
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย