เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
Gyrofocus gas - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus gas - Central suspended fireplace

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    2020 Gas
    The Gyrofocus is now also available in a gas version, operated by remote control. At the touch of a
    button, the fire can be lit, the flame intensity and heat adjusted, or a programme set for controlled,
    constant, comfortable heat.

    สเปคสินค้า
      • Gas fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white
      • Available in indoor or outdoor wood, Ecodesign glass wood, and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gyrofocus-gas-suspended-designer-fireplace
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)610
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)150
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEC011719
    • ชื่อ ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 15
    • OmniClass TitleGas Fireplace