เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace

    Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.

    2021 Wood-burning (Ecodesign)
    The Gyrofocus has been reissued in a closed version with glass panels that complies with EU
    Ecodesign regulations, which set standards for energy performance and emissions. This model
    won special recognition for ‘Sustainability’ at the Archiproducts Design Awards.

    สเปคสินค้า
      • Glazed wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, DEFRA, and 4 Stelle
      • Finish: matte black
      • Available in outdoor wood, gas, or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gyrofocus-glazed
    • Product familyCentral designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)610
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)190
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย