เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace
Slimfocus – wall-mounted designer fireplace
    Focus Creation

    Slimfocus – wall-mounted designer fireplace

    Minimalist in design, the Slimfocus represents the purest expression of fire. It embodies a radical vision of simplicity, reduced to its very essence. The Slimfocus stands out for its remarkably compact form.

    The Slimfocus wood-burning fireplace was designed from the outset to meet Ecodesign standards while delivering excellent energy and environmental performance. Its balanced flue version is intended for low-energy homes. Its sealed firebox draws air from outside through the flue, ensuring optimal combustion without disturbing the home ventilation system.

    สเปคสินค้า
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in suspended and freestanding versions, gas or wood
      • Weight of the flue: 35kg / m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slimfocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Product familyWall-mounted designer fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)324
    • ความลึก (มิลลิเมตร)324
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย