เผยแพร่สินค้าของคุณ
Punkt Lamp 200
Punkt Lamp 200
Punkt Lamp 200
    Focus Lighting

    Punkt Lamp 200

    The Ø200 Punkt Lamp is the largest downlighter in the series and is used as the primary light source in large halls, shopping centres and similar premises. The downlighter can be equipped with a 3 mm bottom shade of sandblown glass.

    All Punkt Lamps are fully closed according to European standards for lighting equipment.

    Available with LED 17 or 24 watts. Available in Matt white w. glass or Metallic grey w. glass. Design: Focus Lighting.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5703646282490
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlighters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-06-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)295
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)