เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
Pelee Line 1200
    Focus Lighting

    Pelee Line 1200

    Pelée Line is available in the followings sizes: L 1200, 1800, 2350, and 2900 mm. The luminaires are equipped with two LED channels for light up and downwards. The downward shade is prismatic; the upward shade is opalised. The uplight in the full length of the luminaire is a spectacular supplement to the downward light.
    Four options as to the direction of light:
    100% downwards - 35% up / 65% down - 50% up / 50% down - 65% up / 35% down

    สเปคสินค้า
    • Made of cast aluminium, powder coated in white RAL 9010 Textura, black Noir 900 Sablé, silver grey MW300D, or corten brown.
      Shades in prismatic acrylate (downwards) and opal-white acrylate (upwards).
      Lead: 3 m white PKLJ, suspension 2 x 2 m steel wire, 1.2 mm
      Classification: IP20, cl. I
      Lamp type: LED strips

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pelee
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)92
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เยอรมนี
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)