เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sky Wall
Sky Wall
    Focus Lighting

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    สเปคสินค้า
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SkyWall
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SkyPark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)670
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)553
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC code39111609
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting