เผยแพร่สินค้าของคุณ
Al-advance GD
Al-advance GD
Al-advance GD
    Fondital

    Al-advance GD

    Natural stone dry radiator. Our oil-free electric radiators have a digital display and easy-to-reach controls. As well as this, a detachable humidifier is conveniently fitted to the left side of the appliance.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - A detachable humidifier is conveniently fitted
    - LCD interface
    - Daily or weekly timer

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      Aluminium alloy body with low thermal inertia
      Aluminium side panels
      IP24 protection class
      Electronic temperature regulation (PI controller)
      NTC temperature probe
      Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

      All AL-ADVANCE GD models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.al_advance_gd
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)578
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC000593
    • ชื่อ ETIMRadiator (electric)
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)