เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antea CTFS - RUSSIA
Antea CTFS - RUSSIA
    Fondital
    Archived

    Antea CTFS - RUSSIA

    ANTEA CTN - CTFS
    Antea mono-thermal CTFS is a wall-hung gas combi instant boiler, with sealed chamber and forced draught. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.antea_ctfs_ru
    • Product familyRussia Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers and Radiators for Russia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยรัสเซีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEG015210
    • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)