เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
    Fondital

    Cool 1740

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(11 รีวิว)

    COOL features versatile bathroom furnishing solutions available in a wide range of finishes and dimensions: 20 models, available in 24 colours, centre distances between 400 and 600, heights from 858 to 1740 and 2 types of hydraulic connections. The elegant COOL collection offers innovative and patented technical solutions.

    COOL PLUS

    • Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
    • 2 types of hydraulic connections: traditional and central from below
    • 100% MADE IN ITALY
    • Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    สเปคสินค้า
    • All models COOL are guaranteed 12 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.  

      24 colours
      20 models
      centre distances between 400 and 600
      4 heights from 858 to 1740
      2 types of hydraulic connections: traditional and central from below


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cool-bath-radiator-1740
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical and Water Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-17
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)1740
    • ความลึก (มิลลิเมตร)26
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEC011023
    • ชื่อ ETIMTube radiator
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLow temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 13
    • OmniClass TitleWater Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)