เผยแพร่สินค้าของคุณ
Antea RTN
Fondital

Antea RTN

Wall-hung gas boiler with open chamber and natural draught, ch only.
Connection to an external hot water storage tank (optional) with external 3-way valve (optional)

PLUS

  • Compact dimension, only 250 mm deep
  • LCD user interface with diagnostics
  • Thermoregulation with external probe (optional)
  • Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
สเปคสินค้า
  • FEATURES

    • Heating expansion vessel - 7 litres
    • Mono-thermal primary heat exchanger
    • Hydraulic unit in composite material
    • Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
    • Automatic by-pass

    This model is ONLY available for EXTRA EU countries

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.antea_rtn
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)