เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)
Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)
Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)
    Fondital

    Bali RTN E - RUSSIA (< 35 kW)

    BALI RTN E < 35
    BALI RTN E is a floor-standing cast-iron boiler for heating only, with cast iron central body. It is an open chamber boiler equipped with electronic ignition.

    PLUS
    - Electronic ignition
    - Wide range of power outputs
    - Smooth maintenance

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bali_rtn_e_1_ru
    • Product familyRussia Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers and Radiators for Russia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEC011397
    • ชื่อ ETIMStanding boiler with integrated burner
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)