MINORCA CTFS
Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production
PLUS
- Compact dimension, only 250 mm deep
- LCD user interface with diagnostics
- Primary aluminium heat exchanger
- Ambient temperature probe supplied as standard
- Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย | ยุโรป | แอฟริกา | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|---|---|
คาซัคสถาน | โคลอมเบีย | นิวซีแลนด์ | เซอร์เบีย | เซเนกัล | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
คีร์กีซสถาน | ชิลี | ออสเตรเลีย | บาร์เบโดส | ตูนิเซีย | ปานามา |
จอร์เจีย | บราซิล | มอลโดวา | โมร็อกโก | เม็กซิโก | |
จอร์แดน | โบลิเวีย | ยูเครน | เรอูเนียง | สหรัฐอเมริกา | |
จีน | ปารากวัย | ลิเบีย | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | ||
ซาอุดีอาระเบีย | เปรู | อียิปต์ | |||
ซีเรีย | เวเนซุเอลา | แอฟริกาใต้ | |||
ตุรกี | อาร์เจนตินา | แอลจีเรีย | |||
เติร์กเมนิสถาน | อุรุกวัย | ||||
ปากีสถาน | เอกวาดอร์ | ||||
ปาเลสไตน์ | |||||
มองโกเลีย | |||||
เลบานอน | |||||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | |||||
อาเซอร์ไบจาน | |||||
อาร์เมเนีย | |||||
อิรัก | |||||
อิสราเอล | |||||
อิหร่าน | |||||
อุซเบกิสถาน | |||||
ฮ่องกง |