เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection

    Fondital aluminium radiator, pre-set with bottom connection kit, becomes the ideal replacement of old steel-plate radiator systems. 

    PLUS
    - Ideal for low-temperature applications
    - Lightweight and easy to install
    - Low thermal inertia
    - Operating pressure: 16 bar
    - Peak pressure tested to: 60 bar

    สเปคสินค้า
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blitz_super_b4_600_mm_bc
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical and Water Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)657
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEG015710
    • ชื่อ ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)