เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itaca CH KR - Indoor Installation
Fondital

Itaca CH KR - Indoor Installation

ITACA CH KR - CABINET MODULE FOR INDOOR INSTALLATION
Modular condensing heat generator for boiler rooms

PLUS
- Class 6 of NOx emissions
- CH water flow rate double electronic control
- Integrated flue gas check valve
- Multilingual dot matrix display interface
- High-efficiency stainless steel heat exchanger
- High modulation ratios: for single module up to 1:10; for modular generator up to 1:70
- Integrated cascade management system
- Possibility to install up to 6 cascade boilers

สเปคสินค้า
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

    - Supplied with flue gas duct

    - Indoor installations on supporting structure


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.itaca_ch_kr_indoor_installation
      • Product familyBoilers
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2020-09-14
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • วัสดุรองStainless steel
      • ออกเเบบโดยอิตาลี
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
      • IFC classificationBoiler
      • รหัส ETIMEG015210
      • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
      • UNSPSC nameCondensing units
      • UNSPSC code40101704
      • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
      • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
      • OmniClass Number23-33 11 13
      • OmniClass TitleCondensing Boilers
      • CSI UniFormat II CodeD3020
      • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
      3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)