เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
Exclusivo B3 700 mm
    Fondital

    Exclusivo B3 700 mm

    Exclusivo stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    EXCLUSIVO PLUS

    • Optimal weight-to-heat output ratio
    • Modular: perfect for any space
    • No welds, so no problems with burrs
    • 100% MADE IN ITALY
    • Improved heat exchange = high performance, low consumption
    สเปคสินค้า
    • All models EXCLUSIVOare guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Exclusivo radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 2 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exclusivo_b3_700_mm
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical and Water Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-30
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)757
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEG015710
    • ชื่อ ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)