เผยแพร่สินค้าของคุณ
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
    Fondital

    Garda S/90 - AC

    Specifically designed for installation with bottom connection, Garda S/90 AC offer an intelligent and flexible solution. Their main feature, vertical design, is the key to making the most of limited space.

    PLUS
    - STANDARD SUPPLY: Blocks of 3, 5, 7, 9 sections
    - Flexible solution: low central connection, low lateral connection
    - Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    - Ideal for low-temperature applications

    สเปคสินค้า
    • All models GARDA S/90 AC are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.garda_s90_bc
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical and Water Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationSpace Heater
    • รหัส ETIMEG015710
    • ชื่อ ETIMRadiators/convectors
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)