เผยแพร่สินค้าของคุณ
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
    Fondital

    HWF 20

    HWF 20
    Thermal solar flat-plate collector for vertical, outdoor and recessed installation

    PLUS
    - Aluminium tank-frame
    - Mineral wool insulation, 40 mm thick
    - High-efficiency aluminium absorber
    - Copper pipes
    - Laser welding

    FEATURES
    - Low-iron tempered solar glass
    - Up to 8 collectors can be connected in series

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions HW 20 [mm]: 2022 x 1018 x 90
      - Overall area [mq]: 2,06
      - Aperture area [mq]: 1,93
      - Absorber area [mq]: 1,93
      - Absorption [mq]: 95
      - Emission [%]:5
      - Glass transmittance [%]: 91
      - Absorber capacity [litres]: 0,85
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 36
      - Stagnation temperature [°C]: 201

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hwf_20
    • Product familySolar Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Collectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2022
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1018
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
    • รหัส ETIMEC010350
    • ชื่อ ETIMSolar collector
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar heat collectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Solar Collectors
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)