เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN è una caldaia murale a camera aperta e tiraggio naturale a basse emissioni di NOx con produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

PLUS
- Bruciatore atmosferico iperstechiometrico a gas raffreddato ad acqua, a basse emissioni di NOx
- Compatta, profonda solo 250 mm
- Interfaccia utente con LCD
- Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
- Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

สเปคสินค้า
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ischia_pro_ctn
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)