เผยแพร่สินค้าของคุณ
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
    Fondital

    eCool ED

    ECOOL ED
    Aluminium electric towel with LCD display and daily/weekly timer programming options.

    PLUS
    - LCD backlight interface
    - Self-adjusting PTC type resistance that guarantee a high comfort
    - Daily or weekly timer
    - Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
    white RAL 9010
    - Opening window function

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - IP44 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Class 2 insulation
      - Fixing system included

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ecool_ed
    • Product familyRadiators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical Radiators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationElectric Heater
    • รหัส ETIMEC000593
    • ชื่อ ETIMRadiator (electric)
    • UNSPSC nameRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)