เผยแพร่สินค้าของคุณ
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    MINORCA KC
    Wall-hung condensing boiler with pre-mixing feature for the instant production of domestic hot water.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Class 6 of NOx emissions
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger

    สเปคสินค้า
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Wide modulation range 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - NTC temperaure probe on flow and return lines
      - Automatic by-pass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.minorca_kc
    • Product familyBoilers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-hung and floor-standing boilers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
    • IFC classificationBoiler
    • รหัส ETIMEC000392
    • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)