เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle
    Forms+Surfaces

    Urban Renaissance Litter & Recycling Receptacle

    Urban Renaissance Receptacles combine classic urban architectural design with performance that meets the rigorous demands of modern city environments. Featuring a corrosion-resistant, stainless steel construction.

    สเปคสินค้า
    • Design Versatility
      Urban Renaissance Receptacles are available with bodies in three standard grillwork designs and with top opening, dome lid, integrated recycle bin, or split-stream configurations. Receptacles can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 36- and 45-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Urban-Renaissance-Litter-Recycling-Receptacle
    • Product familySite Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter & Recycling Receptacles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • Uniclass 2015 CodePr_65_12_71_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRefuse and recycling separators
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRecycling Equipment
    • OmniClass Number23-27 59 00
    • OmniClass TitleRecycling Equipment
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)