เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
Vaya Table
    Forms+Surfaces

    Vaya Table

    Built for years of use, the Vaya line presents a fresh interpretation of outdoor lounge furniture in various settings. Each Vaya design keeps the look light but has a substantial weight and feel for solid yet versatile placement.

    สเปคสินค้า
    • Design Versatility
      Vaya Tables are available in two standard sizes: 25” x 26” side table and 25” x 52” coffee table. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats or tempered glass. Tables can be specified for freestanding or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, Vaya Tables blend the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaya-Table
    • Product familySite Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables & Table Ensembles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Tables
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)