เผยแพร่สินค้าของคุณ
FP-300 Sound proofing folding door
FP-Tuotteet

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fp300_fold
  • Product familyFolding doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FP-300
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

สินค้าใกล้เคียง