เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(28 รีวิว)

    There’s not a more stylish way to connect interior and outdoor spaces. With our beautifully slender bi-fold doors, you have flexible options to conceive and create expanded living areas with inspired flair.

    • Style: Narrow 3 ¼” stiles enhance and maximize the view providing more exposed glass.
    • Configuration: Dramatic folding glass walls range from 2 to 8 panels and can accommodate openings over 24’ x 10’.
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Hinged panels fold accordion-style to the outside along a fixed track.
    • Materials: Concealed shoot bolt system releases the shoot bolts while providing a handle for ease of operation when opening the panels.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    สเปคสินค้า
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ContemporaryBiFoldDoor
    • Product familyContemporary Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Weather Shield Contemporary Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameWooden doors
    • UNSPSC code30171504
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccordion Folding Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15 27
    • OmniClass TitleFolding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา