เผยแพร่สินค้าของคุณ
FP Folding door
FP-Tuotteet

FP Folding door

3.9 จาก 5 ดาว3.9(9 รีวิว)
FP is a powerful folding door divider for less than 3400 mm high in areas where sound insulation is required. Sound-insulating divider is easy to use and even in heavy use long-lasting. Folding doors achieve up to 36 Hz db/2000 sound insulation. If in need for a higher level of sound insulation than 36 db, then check out Phonic sound insulation folding door (Max.42 db Lab) Sound isolating the status of the distributors for the RT card, you can download the technical documentation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fp_fold_door
  • Product familyFolding doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FP-300
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3400
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

สินค้าใกล้เคียง