For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
NW Aluminum 640 provides the slimmest aluminum frame of the NanaWall folding product line, with 3 7/8" (99 mm) intersection of two folding panels. Comprised of a host of proprietary and patented features, this Generation 4 Folding Glass Wall by NanaWall offers an extremely streamlined appearance with minimal exposed hardware, creating a new level of aesthetics.
NW Aluminum 640, along with Generation 4 Folding Glass Walls by NanaWall product family, is the only floor supported, thermally broken folding systems available that allows for larger opening sizes and flexible space management with the integration of FourFold or SixFold Panel Sets. These panel sets are able to move and stack either to the right, left, or center within the same track allowing the panels to be stacked in the most convenient location. A fundamental benefit of NW Aluminum 640 is energy efficiency. Depending on the glass type selected, the system can offer thermal performance values as low as ".24". The glass pocket can accommodate glass from 15/16" (24 mm) to 1 3/4" (45 mm) insulated glass. NW Aluminum 640 for all panel sizes and configurations is Florida statewide approved with Product Approval number FL38736. This approval includes inswing, outswing, and cornerless units.
This system is designed for strong weather performance as well. As a NanaWall product, the NW Aluminum 640 has been put through rigorous independent performance testing for air, water, structural, operation, and forced entry.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |