เผยแพร่สินค้าของคุณ
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
    FPbois

    CORETEC CERATOUCH Ceramic tile

    CERATOUCH combines the best of both worlds: the look and feel of a ceramic tile with the comfort and ease of installation of a flexible floor. 

    CERATOUCH is available in a range of tile and stone look coverings. CERAGUARD is a protective thermoplastic top layer that is scratch and impact resistant. Its matt appearance and raised surface give CERATOUCH a realistic look and feel.

    สเปคสินค้า
    • Use class: 23 - 34 (EN ISO 10874)

      Geometric characteristics: Compliant (ISO 24337)

      Abrasion resistance: Passes 4000 rotations (EN 13329 Annex E)

      Wheeled chair test: Passes 25,000 rotations (ISO 4918)

      Effect of a furniture leg: No visible effect (EN 16581)

      Remaining punching: ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)

      Stain resistance: 5 (No visible effect) (EN 438-2)

      Tensile strength: LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

      Dimensional stability: Compliant ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

      Fastness to light: > Grade 6 (ISO 105-B02)

      Acoustic insulation (impact noise): ∆Lw = 18 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

      Formaldehyde emissions: E1 (EN 717-1)

      Reaction to fire: Bfl-S1 (EN 13501)

      Slip resistance: DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

      Floor heating: Adequate

      Accumulation of electrostatic charges: ≤ 2 kV (EN 1815)

      Thermal resistance (R): 0.0295 m2-K/W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceratouch-b
    • Product familyIndoor Floor cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coretec
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)915
    • กว้าง (มิลลิเมตร)457
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง