เผยแพร่สินค้าของคุณ
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    The Freedesk Desk Riser transforms your workspace from being stationary to a height adjustable desk, in seconds. It is designed to fit in everywhere and to create a vertically adjustable workspace wherever you are. When folded, the table is only 22 mm/ 0,87 inches thick. The low weight and the modest size makes the Desk Riser the ultimate height adjustable solution for locations where mobility and aesthetics are important. The "Original" model works both with a Lap Top and with a separate light-weight monitor and separate keyboard.
    สเปคสินค้า
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.freedeskoriginal
    • Product familyFreedesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)22
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองBeech
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings